ST Life.augmented
sense_power

スタンダード負電圧レギュレータ

これらのデバイスは、極めて安定した信頼性の高い動作を汎用コンスーマ、SMPS、および産業用アプリケーションに提供します。 また、リニア・パワー・マネージメント設計上の多様性と組み合わされた最高の耐久性も提供します。

主な機能:
  • 最小-40 Vの入力電圧
  • 最大1.5 Aの出力電流
  • 固定および調整可能な出力電圧バージョン(-1.2V~)
  • 標準的なドロップアウト電圧範囲は1.1~1.7 V
小型~ハイ・パワー・パッケージで供給(SOT-89、TO-92、SO-8、D2PAK、TO-220、TO-220 FP、およびTO-3)。
 
Feedback Form
Customer Feedback