ST Life.augmented
sense_power

AC-DCモジュール

STのAC-DCモジュールは、スイッチ・モードの定電圧ジェネレータを提供する効率的な小型の絶縁AC-DCスイッチモード・ドロップイン・コンバータです。これらは使いやすい単一機能型ソリューションで、外部回路を追加する必要がありません。

SPAC265モジュールは、小型電源を必要とする多くのアプリケーションで使用されています。モジュールは、主に産業用機器制御、産業用電気機器、およびメータリング・アプリケーションを対象としています。

SPAC265-3Wシリーズは広い入力電圧に対応します。これらの単一出力モジュールは、出力電圧が12 Vのときに250 mAの最大電流で3 Wの電力を出力します。 

SPAC265モジュールは、設計を簡略化して迅速化するプラグ・アンド・プレイ・ソリューションです。CEに適合しているため、機関の承認を獲得するための時間と労力が減少します。すべてのモジュールがRoHSに適合しており、スタンバイ状態で300 mW未満という低消費電力が保証され、過電圧および短絡状態から完全に保護されています。

Feedback Form
Customer Feedback