ST Life.augmented
sense_power

単相スイッチングDC/DCコントローラ

STの高性能および高密度単相同期PWMバック・コントローラは、高性能DC-DCモジュール、ホット・プラグによる冗長電源、niPOL(非絶縁ポイント・オブ・ロード)コンバータ、データ・センタ、通信機器などのコンピューティング、ネットワーキング、およびハイエンド・コンスーマ・アプリケーション向けソリューションに最適です。

L672xファミリは、高効率、数A~35 A超の電流、1.5~19 Vの広い入力電圧レンジの他、センサレス過電流保護、適応的クロス・コンダクション防止システムなどのオンボード保護機能一式を備えた高い性能を低価格で提供します。

L673xシリーズは、1.5~30 Vの入力電圧変換範囲をサポートし、4.5~16 Vの電源で動作します。 このデバイスは、1 MHzまでプログラム可能なスイッチング周波数で30 Vの入力を0.6 Vの出力に変換します。 プログラム可能なデュアルレベル過電流保護と同様に、過電圧および低電圧保護も提供されています。 このファミリは、パワーグッド、サーマル・シャットダウン、プリバイアス起動管理、およびフィードバック切断を含む完全な監視および制御機能を備えています。

edesign_widget_sc277
eDesignSuite
Feedback Form
Customer Feedback