STのモノリシック・スイッチング・レギュレータは、高いスイッチング周波数で55Vの最大入力電圧と4Aの最大出力電流を供給します。
この幅広いICポートフォリオは、あらゆる市場の要求を満たす高度に特化された製品で構成されています。すなわち、産業および自動車アプリケーション向けの高い信頼性と堅牢性を持ったHV技術や、小型化、あらゆる負荷レベルでの高効率性、コンスーマおよびコンピュータ製品向けの高い性能といった要求を満たすことができます。
これらのデバイスによって、保護機能の完全なセット(過電流、過電圧、過温度からの保護)を内蔵してMTBFを延ばすとともに、外付け部品数を低減することができます。
様々なアプリケーションに適合できるように多くのパッケージ・オプションがあり、その全てが小型化と熱性能の向上をもたらしています。
Automotive grade buck switching regulators
To meet the specific requirements of the automotive market, ST has developed a new monolithic step-down asynchronous DC-DC converter family, qualified according to the AEC-Q100 specification guidelines.
The operating input voltage ranges from 4 to 36 V and the output voltage can be adjusted from 1.23 to 35 V. The output voltage has a ±3 % precision including line, load and temperature variations.
Extreme conversion ratios are supported thanks to the short minimum conduction time of the embedded power element (around 250 ns), allowing a low output voltage to be regulated even during an overshoot of the bus. The integrated P-channel MOSFET requires no external bootstrap capacitor and enables a 100 % duty cycle. The low RDS(on) (typical value of 250 mΩ) and the fast conduction times of the power element, combined with the high switching frequency (250/500 kHz), assure a very high efficiency under most application conditions.