ST Life.augmented
sense_power

多相スイッチングDC-DCコントローラ

STマイクロエレクトロニクスはIntel製CPUの電源向けに高度な制御システム・ソリューションを提供しています。

L6758A、L6751B、L6759D、およびL6718の各PWMコントローラは、IntelのVR12™製品の要件への適合で求められる厳格な電源安定性を実現します。多相コア・セクション向けには最大6相のプログラマブル動作を提供し、VSA/GFX向けには独立した制御ループによる単相制御を提供します。L6743、L6747、およびL6749の各MOSFETドライバとの組み合わせにより、CPUおよびDDR向けの高度なシステム・ソリューションを実現します。

VR12.5™準拠のPM6695、PM6768、およびPM6766/64は最も先進的な多相PWMコントローラです。PM6695とPM6768は最大4相の制御機能を提供するアナログ・コントローラです。超小型でコスト効率の高いソリューション向けに、1チップに収めたコントローラとドライバによる小型ソリューションを提供します。PM6766とPM6764は高性能なテレメトリ機能を備え、最大で6相の動作を全面的にデジタル制御できるコントローラです。これらのデバイス上に実装された新しいSTVCOTTM制御ループは、最高の過渡応答を保証し、定常状態での安定した動作周波数を実現して、高い軽負荷効率を達成します。