ST Life.augmented
sense_power

シングルチャネル・ドライバ

STのMOSFETおよびIGBT用シングル・ゲート・ドライバを使用することで、最先端のインテグレーションを実現し、部材コストと最終的なアプリケーション・サイズを削減できると同時に、堅牢性とノイズ耐性の向上を図ることができます。 

PM8851およびPM8841 – シングルMOSFETドライバ

PM8851およびPM8841は、ローサイドMOSFETを駆動するための最適なソリューションを提供します。デジタルSMPSまたは照明用電力変換回路の設計において、コントローラが高電流/高電圧駆動能力を備えていない場合に有用です。

特長

·         シンク電流1A、ソース電流0.8A

·         外部リファレンス電圧による入力バッファしきい値設定

·         広範な入力電源電圧範囲(10V~18V)

·         入力プルダウン抵抗と出力プルダウン抵抗

·         短い伝播遅延時間

·         入力および出力電圧のUVLO機能

·         広範な動作温度範囲: -40~125°C

PM8841、PM8851はそれぞれSOT23-6、SOT23-5パッケージで提供され、シンク/ソース電流経路が独立しているため設計最適化が容易です。

Feedback Form
Customer Feedback