ST Life.augmented
sense_power

ハーフブリッジ・ドライバ

L638xEと最新のsmartDRIVE ™ L639xは、家電製品からHVAC(冷暖房空調設備)まで、ポンプやファンから産業用駆動装置まで、産業機器市場をリードする高電圧ゲート・ドライバ・ファミリの製品です。

これらの製品は、高電圧ブートストラップ・ダイオードを内蔵したSTの600 Vテクノロジーを使用しており、全温度範囲にわたって±50 V/nsの高いdV/dt耐性を備えています。スイッチング時間は、1nFの負荷で立ち上がりが50ns、立ち下がりが30nsです。入力は、CMOS/TTL シュミット・トリガ回路、プルダウン抵抗、およびシャットダウン機能を備えています。この他の保護機能には、デッドタイム設定、低電圧ロックアウト、およびVCCでの電圧クランプがあります。

 

Feedback Form
Customer Feedback