ST Life.augmented
sense_power

高効率LEDフラッシュ電源IC

高効率LEDフラッシュ電源ICは、カメラ付き携帯電話、PDA、およびその他の携帯型機器のシングルまたはマルチ白色LEDフラッシュを駆動するのに最適です。 出力電流制御機能を備えた同期バックブースト・トポロジは、バッテリ・レベルおよびLED順方向電圧に考えられるあらゆる状況で適切なLED電流を保証します。 フラッシュのハードおよびソフト・トリガをサポートしています。 デバイスには、チップとパワーLEDを保護するためのいくつかの機能が含まれています。 例えば、ソフトスタート制御、過熱検出・保護、LEDの断線/短絡の検出/保護などです。

STCF04 I²Cインタフェースを備えたハイパワーLED SuperCapドライバ

STCF04は、カメラ用のフラッシュおよびトーチの統合コントローラです。LEDフラッシュ・モジュールの最大出力を今日の代表的な設計である数Wから40W超に引き上げることが可能であり、屋外のセキュリティ用投光器に匹敵する輝度を得ることができます。この新しいデバイスは、フラッシュとトーチの輝度制御と光センサ入力も提供しており、ユーザーはフラッシュで8レベル、トーチで12レベルを選択できます。また、フラッシュとトーチの安全タイマ、温度モニタ、および短絡保護機能も内蔵しています。

Feedback Form
Customer Feedback