STのバッテリ充電器は、携帯型機器およびモバイル機器市場向けに特化して設計されており、消費電力の最小化とPCB上のスペース削減によって新しい設計に付加価値を提供します。これらの製品は200 mA~1.2 Aの充電電流を供給し、充電可能なあらゆる化学リチウム・イオン電池に使用できます。非常に単純なトポロジを使用するこれらのデバイスの中には、JEITA国際規格に沿った即時オン操作および熱調整機能を提供するパワー・パス機能を備えるものもあります。
eDesignSuite