革新的STのモータ制御ICを使うことでコストの低減、信頼性の向上、性能の改善、および設計サイクルの短縮が可能になります。 STのモノリシック・モータ・ドライバは、産業機器、ロボット、プリンタ、POS(ATM、自販機、券売機)、医療機器、監視カメラなどのさまざまなアプリケーションにおいて,DC、ステッピング、およびブラシレスDCモータの回路設計効率を大幅に向上します。
- powerSPIN:PWMコントローラ回路,DMOSブリッジ回路,損失ゼロの過電流保護回路を一つのチップに集積した,ブラシDC、バイポーラ・ステッピング、および永久磁石3相ブラシレスDCモータ向けのモータ・ドライバIC
- easySPIN:マイクロステッピング・アプリケーションにおける性能とコストのバランスを最適化するモータ・ドライバIC。 画期的な電流モード動作により外付けのシャント抵抗が不要。
- FlexSPIN:プリンタをはじめとするコスト重視のアプリケーション向けの高集積モータ・ドライバ・コンボIC。 複数のモータを同時に駆動するアプリケーション(たとえば,ステッピング・モータとDCモータを同時に駆動)または4つの設定可能なフル・ブリッジ・ドライバを備えたインバータ・ステージの制御駆動に最適。
- dSPIN:マイクロステッピングを飛躍的に進歩させた、新しい最先端のステッピング・モータ・ドライバ・プラットフォーム。 高価なDSP、アナログ、および電源回路を1つのICで置き換えることができます。SPIインタフェースを備えた完全なデジタル・モーション・エンジンがステッパ・モータを 最大128マイクロ・ステップで制御、画期的な電圧モード動作がこれまでにない滑らかな回転を実現します。
st.comのモータ制御アプリケーション・ページにモータ制御トポロジのブロック図が示されています。