STのデュアル・ハーフブリッジ・バイポーラまたはDMOSドライバは、ゲート・ドライバとパワー・ステージが1つのチップ上で組み合わされているため、部品点数の削減に貢献します。 これらのドライバは、方向の切替が可能な状態で最大で2個のDCモータを、または方向固定で最大で4個のモータを制御および駆動します。 パワー・ステージは、コイル、電磁バルブ、リレーなど他の電気的負荷の駆動にも使用することができます。
これらのICには、小型のQFCをはじめとするいくつかのパッケージ・オプションが用意されているため、さまざまなアプリケーションに適しています。