powerSPINシリーズには、DCモータおよびステッパ・モータ用デュアル・ハーフブリッジ・ドライバの完全なセットが含まれています。 すべてのデバイスで、電源アレイとゲート・ドライバが1チップに集積されており、フットプリントとコスト削減の点でメリットがあります。
パワー・ステージには、電流容量が 2.8 A(L620xファミリ)と1.4 A(L622xファミリ)の2つのオプションがあります。 どちらも、SO、PowerSO、DIP、および小型QFNの4種類のパッケージで供給され、組立ておよび処理電力のあらゆる要件に対応します。
powerSPINデバイスを用いたモータ制御アーキテクチャの堅牢性は、それぞれのドライバに内蔵されたフル・セットの保護機能によって確保されます。 これには、貫通電流保護、サーマル・シャットダウン、電圧不足ロックアウト、および無損失過電流保護(これにより外付けシャント抵抗が不要になります)が含まれます。
powerSPINデバイスは、practiSPINエコシステムでサポートされ、これによってファーストカット熱解析を含むモーション制御システム全体のリアルタイム評価が可能になります。 このエコシステムは、それぞれのドライバに固有のEVAL62xxデモ用基板、EVALPRACTISPINインタフェース基板、およびPRACTISPIN ソフトウェアで構成されます。