STのeasySPIN L6474は、2個の低RDS(on) DMOSフルブリッジと、無損失電流制御および過電流保護に適した高精度の電流検知回路を備えたすべてのパワー・スイッチが統合されています。 新しい電流制御により、従来の実装よりも性能の優れた適応型減衰モードを使用して1/16ステップの分解能を実現し、電流リップルを低減しています。
easySPINデバイスには、最も要求の厳しい産業アプリケーションで必要とされる高い堅牢性を保証するフルセットの保護機能が統合されています。
easySPINの主な利点:
- SPIインタフェースを通じて完全に構成可能。デイジーチェーンにより、1個の4線式SPIを使用して複数のデバイスを制御することができます。
- 高度な電流制御により、モータ相の堅牢かつ柔軟な駆動を実現し、電流リップルを最小限に抑えるよう動的に適応します。
- 1チップに統合されているため、高価で大きなスペースを必要とするディスクリート・ソリューションを避けることができます。
- 最も要求の厳しいモータ制御アプリケーションのためのフルセットの保護機能が、外付け部品数、コスト、および複雑さをさらに低減するのに役立ちます。