ST Life.augmented
sense_power

FlexSPINモータ・ドライバIC

STのL6460 FlexSPINモータ・ドライバは、ステッパ・モータとDCモータの同時管理により、複数モータ・システムを制御および駆動します。 3個の電圧レギュレータ、1個の高精度ADコンバータ、2個のオペアンプ、および14個の構成可能なGPIOが含まれているため、デジタル・インタフェース(SPI)を経由して多くの機能を構成することができます。 この高度なフレキシビリティを有するL6460は、2個のハーフブリッジまたは1個のフルブリッジとして構成し、電圧バック・レギュレータを付加したパワー・ステージとして動作させることができます。

flexSPINの主な利点:

  • 複数のモータに対し1個のドライバを使用することで、モーション制御システムのコストとスペースを最適化
  • 設計のフレキシビリティ:4個の構成可能なドライバにより、異なる種類のモータをサポート 
  • SPIインタフェースを経由して容易にプログラム可能
     
Feedback Form
Customer Feedback