ST Life.augmented
sense_power

ACS Triac(トライアック)

STのACSトライアック(ACST)はトライアックとして機能しますが、過渡電圧クランプ機能と吸収機能も強化されています。

負荷整流が生成する過渡電圧や、IEC 61000-4-5に記述されているようなACラインに起因する過渡電圧は、いずれもデバイスとシステムがうまく吸収します。 ACSTのクランプおよびクローバ機能によって、システムとACSTにとって安全な過渡動作が保証されます。したがって、MOVやスナバ回路が不要になり、回路が簡素化されます。

これらのデバイスには800Vのブロック機能があり、標準またはロジック・レベルのゲートを選択できます。
これらは、Fullpack、IPAK、DPAK、D²PAK、またはI²PAKパッケージで提供されます。

Feedback Form
Customer Feedback