ST Life.augmented
sense_power

アプリケーション専用サイリスタ

A.S.D.(特定用途向けディスクリート)テクノロジーは、フル・プレーナ・プロセスを使用する垂直集積パワー・テクノロジーです。 マスキング・プロセスをチップの両面に適用するため、エピタキシャル・ベースや水平構造と比べて高い電流密度が得られます。

デバイスの極めて優れた耐性によって信頼性が向上するとともに、アプリケーション専用の設計によって性能が向上します。 たとえば、EMIフィルタ機能はディスクリート回路によるものより優れています。

それらを集積することによって部品点数が1/2~1/6に減少し、通常はディスクリート部品と関連する高い電圧および電流密度性能を維持しながら、PCBの小型化とコストの削減が可能になります。 その製品群には、街路照明用HIDイグニッション用製品、ガスおよびオイル・ボイラ用点火装置、誘導バラスト蛍光灯点灯装置などが含まれます。

Power control/monitoring driver STCC08
Feedback Form
Customer Feedback