ST Life.augmented
sense_power

標準 & 高感度サイリスタ

標準および高感度ゲートSCRは、シンプルなゲート・ドライブやAC電圧がシステムの所与の環境であるときに大きな効果を発揮します。 これは、クローバ保護、モータ制御、ACネットワーク・スイッチング、および様々なエネルギー・パルス供給システムを対象とします。


STのSCRデバイスは、最大1200Vのピーク電圧、最大50Aの電流に対応し、ゲート・トリガ電流は高感度タイプで1mAよりはるかに低く、標準ゲート版でもx10mAです。
SOT-23、SOT-223、TO-92、DPAK、IPAK、TO-202-3、TO-220、RD-91およびTO-P3パッケージで供給されます。

New SCR optimized for rugged circuit breaker applications

The newcomer to ST’s logic level thyristor family, the TS110-8, is dedicated to miniature circuit breakers. It enables designers to reach a very low power consumption and a high robustness design thanks to its low leakage current and its 1250 V direct surge voltage capability. It provides high off-state immunity (dV/dt=200 V/μs) that ensures the breaker does not trip in case of an electrical fast transient (EFT) on the mains. The TS110-8 is available in the through-hole TO92 package, with two pinout versions, and in the surface-mount 3-lead SMBFlat-3L package.  
Feedback Form
Customer Feedback