ST Life.augmented


標準トライアックは、シンプルな低電流ゲート・ドライブを内蔵した汎用AC(交流)スイッチです。 これは、あらゆる種類のAC電圧電気機器に最適である、火花が飛ばず経年劣化しないという半導体の特徴を備えています。 ゲートのシンプルな位相角遅延点火によって、照明の調光やユニバーサル・モータの変速が簡単にできます。

スナバレス™ ・トライアックは、強化されたスイッチ・オフ能力によって3象限設計と誘導負荷設計に特に適しています。 このデバイスの特徴は、最大800Vの逆電圧と最大40Aの電流です。STのパッケージ範囲は、TO-92、SOT-223、DPAK、IPAK、TO-202-3、D²PAK、I²PAK、ISOWATT-220、TO-220(I)、RD-91、TOP-3の完全なスルーホールおよびSMDポートフォリオです。

Tシリーズはスナバレス・トライアックに最も新しく追加された製品で、既定の定格電流における整流機能を強化しています。 また、既定の定格電流における耐性も最大5倍に強化されています。

First high-sensitivity 1200 V, 25 A Triac

The new T2550-12 Triac is dedicated to industrial applications such as 3-phase motor soft starters, contactors and protectors. It features a robust switching of up to 240 A of peak surge current and a 1200 V blocking voltage. Housed in both D²PAK, as T2550-12G, and TO-220AB packages, as T2550-12T, it allows a more compact design compared to a mechanical contactor and offers higher performance with a high dV/dt, above 2500 V/µs, and a maximum gate triggering current of 50 mA. 
Feedback Form
Customer Feedback