ST Life.augmented
sense_power

高温度対応トライアック

高温トライアックは、シンプルな低電流ゲート・ドライブを備えた3象限ACスイッチです。 これは、様々なAC電圧電気機器に最適である、火花が飛ばず経年劣化しないという半導体の特徴を備えています。 ゲートのシンプルな位相角点火によって、照明の調光や汎用モータの変速が簡単にできます。

これは、高温環境のほか、高い電力密度を必要とするPCB設計に特に適しています。 このデバイスの特徴は、600Vのブロッキング電圧、標準またはロジック・レベルのゲート感度で最大30Aの電流です。
DPAK、IPAK、D²PAK、I²PAKまたはTO-220(I)パッケージで供給されます。

Hi-Tj Triacs turn-off capability versus standard Triacs
Feedback Form
Customer Feedback