ST Life.augmented
sense_power

自動電圧切替えスイッチ

自動電圧スイッチは、120/240Vの2電圧アプリケーション用トライアックと関連した専用ドライバで構成されます。 コントローラの主な特徴は、50/60Hzの完全互換性、トライアックのトリガ・パルス・トレイン、寄生フィルタ、および低消費電力です。 トライアック・デバイスの定格最大電圧は600V、最大電流は12Aです。

ドライバはDIP8パッケージ、トライアックはTO-220およびTO-220Iパッケージで提供されます。

Feedback Form
Customer Feedback