ST Life.augmented
sense_power

リアル・タイム・クロック(RTC)

STは、超低消費電力のデバイスや水晶振動子を組込んだ世界最小クラスのパッケージなど、パラレルまたはシリアル・インタフェースを持つリアル・タイム・クロック(RTC)の幅広いポートフォリオを提供しています。

STのデバイスは、アラーム、バッテリ切替、およびリセットを含む監視機能、タイム・スタンプを使用した特別な機能、セキュア・アプリケーション向け耐タンパ機構、集積されたオーディオ・セクションなど、多くの付加価値機能を提供しています。

STのSNAPHAT®デバイスには、表面実装プロセスの後でコイン型リチウム電池と32kHzの水晶振動子を「スナップ・オン」できるように設計された、取り外し/交換可能な部分を上部に備えています。これはリチウム電池のリフロー対応問題を解決し、表面実装パッケージのSOH-28とSOH-44を持つSTのすべてのリアル・タイム・クロックと互換性のあるソリューションを提供します。

STのRTCはすべてUnderwriters Laboratories®(UL)認定を取得しています。アプリケーション・ノートAN1011「NVRAMおよびリアル・タイム・クロック(RTC)製品に使用されるバッテリ技術」を参照してください。

設計サポート

STは、2つの計算ツールを提供してリアル・タイム・クロックを使用した設計をさらに容易にします。

バッテリ寿命計算ツールは、STのリアル・タイム・クロックのバッテリ消費量と寿命を評価します。

クロック・キャリブレーション・計算ツールは、RTCのデジタル・キャリブレーション機能の理解を助けます。

開発上の様々なヒントについては、アプリケーション・ノートAN3060「シリアル・リアル・タイム・クロック(RTC)のアプリケーション・ガイド」も参照してください。

Real-Time Clock (RTC) ICs

Real-time clock for demanding wearable devices

ST’s M41T62LC6F real-time clock is the perfect match for wearable devices when size, weight, and power-efficiency matters.

It offers a very low frequency error at 25 °C which equates to about 5 seconds per month, an ultra-low power consumption of 350 nA in standby, and comes in an ultra-small 1.5 x 3.2 mm package with an embedded crystal oscillator.

Feedback Form
Customer Feedback