ST Life.augmented
sense_power

バッテリ&クリスタル搭載タイムキーパ

これらのデバイスは、SNAPHAT®と呼ばれる特別なキャップに収容された取り外し可能なリチウム電源で、STの不揮発性TIMEKEEPER® 表面実装SOIC(MH)パッケージと互換性があります。SNAPHATキャップには、バッテリと水晶振動子の両方が収められており、SOICをPCボードに表面実装してから「はめ込む」ように設計されています。したがって、この2ピースからなるソリューションによって、バッテリと水晶振動子が表面実装プロセスの高温にさらされることはなくなります。

リアルタイム・クロックICを用いた設計をさらに容易にするために、STは以下のシミュレータを提供しています。

  • バッテリ寿命計算機能により、バッテリ容量の消費量とSTのリアルタイム・クロックICの使用可能時間を把握できます。

Feedback Form
Customer Feedback