ST Life.augmented
sense_power

ベースバンド&RFフロント・エンド・レシーバ

STは、統合型GPS/GNSS受信用ICとして、3種類の主要ファミリ(SOC、SAL、およびTracker)を用意しています。

Teseo III

Teseo III(STA8089シリーズおよびSTA8090シリーズ)は、1チップのスタンドアロン型製品ファミリで、日本のQZSS、中国のBeiDou、米国のGPS、欧州のGalileo、ロシアのGLONASSなど複数の測位衛星システムに対応します。

 

Teseo II

Teseo II(STA8088シリーズ)は業界初となる1チップの測位用デバイスであり、QZSS、GPS、Galileo、GLONASSなど複数の測位衛星システムからの信号を受信できます。 Teseo IIファミリは、高い測位精度と高感度に加え、高い処理能力を持つCPUコアにより柔軟な設計を可能にしています。これによりTeseo IIは、E-call、ERA-Glonass、テレマティクス、携帯型機器、コンスーマ機器、PND(携帯型ナビゲーション・デバイス)、船舶および車載のナビゲーション・システムに最適です。

 

Teseo

Teseoプラットフォームは高感度のスタンドアロン型GPSソリューションであり、コンスーマ機器、携帯型機器、PND、車載ナビゲーション、およびテレマティクス・システムに最適です。 機器メーカーは、用途に合わせてインターフェースをカスタマイズ後、内蔵のFlashメモリにGPSソフトウェア全体(測位、ナビゲーション、データ出力などの機能)をダウンロードできます。

 

 

GPN/GNSS baseband and receiver ICs
Feedback Form
Customer Feedback