ST Life.augmented
sense_power

特定用途向けインタフェースIC

電力計測ICのSTPMxxファミリは、メータ、スマート・プラグや電気製品、産業機器、監視機器などの様々なアプリケーションで要求される、有効電力(kWh)、皮相電力(kVA)、無効電力(kVAR)、RMS値などを含む各種電力パラメータを高精度に計測します。 この製品は、単相と多相の両方に対応する電力計測デバイスで、測定誤差0.2%未満と高精度です。

単相アプリケーション用製品のSTPM01/1xは、高精度ADコンバータとデジタル・シグナル・プロセッシング・ユニット(DSP)で構成され、変流器、ロゴスキー・コイル、シャント、ホール・センサなどの様々なセンサをうまく組み合わせることにより、高精度な電力計測を行います。 これにより、最適化されたBOMコストで、様々な設計要件に対応できます。

STは、多相電力計測アプリケーション向けに、モジュール型ソリューションを発表しました。このソリューションは、1つのデジタル演算ICのSTPMC1と1個または複数のスマート・センサSTPMS2を組み合わせて使用することで、単相、2相、または3相電力メータで必要な機能を実現します。 このソリューションにより、さらに高精度な電力計測を可能にしながら、開発コストも削減できます。

Feedback Form
Customer Feedback