STは、VIPower(vertical intelligent power)技術に基づく、オートモーティブ・グレードのスマートな3ピンおよび5ピン・ローサイド・スイッチ(OMNIFET)を幅広く提供しています。 この独自技術により、完全なデジタル / アナログ制御とバーティカル・パワーMOSFETを駆動する保護回路をすべて同じチップ上に集積できます。
追加機能を統合したローサイド・スイッチは、大電流を安全に扱うことができるパワー・スイッチであり、過酷な車載環境に対応しています。 必要とするものは、簡単なTTLロジック入力(5ピン・スイッチの場合はCMOSロジック入力)のみです。 こうしたデバイスは、パワーMOSFETとのピン互換性を持ち、リアルタイムでの負荷制御を保証するだけでなく、過熱から保護されているためボード全体を保護します。 STの最新の5ピン・デバイスは診断機能も提供しています。 ローサイド・スイッチは、-40 ~+150 Cで動作するように設計されています。
STのローサイド・スイッチ製品ポートフォリオには、デジタル・ステータスと10mΩ~300mΩの範囲のオン抵抗値を持つシングルおよびデュアル・ドライバが含まれています。 これらの多機能デバイスは、カー・ボディ・エレクトロニクスにおける多くのパワー・アプリケーションに対応し、さまざまなパッケージで提供されます。