STは、ヘッド・ユニット、外部アンプ、およびインフォテインメント・ソリューションで使用される車載システム用パワーアンプと多機能電圧レギュレータの幅広いポートフォリオを提供しています。
STの車載インフォテインメント用のボルテージ・レギュレータの幅広いポートフォリオは、次のような機能を備えています。
- I²Cバス・コントローラ
- 低電圧警告
- 短絡回路保護
- 過電圧シャットダウン
- ハイサイド・ドライバ
STのパワー・マネジメントICは、カー・オーディオ・システムに必要なリニアおよびスイッチング両方の電源すべてを1チップで提供します。
I²C、診断機能などの付加機能、従来のバッテリ管理機能の有無によって、様々な製品を揃えています。 STの先進的な混合IC技術により、これらのICは堅牢性、保護機能、および消費電力の点で、車載環境という過酷な要件に適合しています。