ST Life.augmented
sense_power

インタフェースIC

STの標準インタフェースは、RS-232、RS-422、RS-423、RS-485、LVDSからUSBなど、ほとんどの一般的な業界標準通信プロトコルをサポートしています。 特に、ESD保護を強化(15 kV HBM、8 kV接触放電)し、温度範囲を拡張(-40~85°C)しています。

Feedback Form
Customer Feedback