ST Life.augmented
sense_power

レベル・トランスレータ

STのデュアルサプライ・レベル・トランスレータは、1.8 V、3.3 V、および5 Vの混合電圧システムを持つ双方向レベル・トランスレーションに最適なソリューションです。レベル・トランスレータ・ファミリは1~16 bit構成で、常に速度と信号の完全性を維持しながら1.2 V~5.5 Vの複数電圧のチップセットとシステムI/Oの間をインタフェースします。 STのポートフォリオは、多目的およびアプリケーション固有の要件の両方に対応します。

Feedback Form
Customer Feedback