STのRFダウン・コンバータは、携帯電話基地局の高い性能要件を満たすように設計されており、ディスクリート・ソリューションの代替となる、柔軟かつ集積度が高くコスト効率に優れた1チップ・ソリューションです。
STw8210xBファミリには4つの周波数モデルがあり、700MHz~2.7GHzの最も一般的なワイヤレス規格をカバーします。
STw8210xBファミリの各デバイスは、RFダウン・ミキサー、IF増幅器、および電圧制御発振器(VCO)を備えたRFシンセサイザーを7x7 mmのQFN 44パッケージに収めています。
利点:
- 高集積度
- 高性能(高い入力直線性、8dBの変換利得、10.5dBのNF、優れたスプリアス“性能”)
-
柔軟性:
- 受信機セクションに使用できます。その場合、各アンテナ経路に専用のLO周波数ジェネレータを提供するようにSTw8210xBを構成できます。
- さらに従来型のアンテナ・ダイバーシティ・スキーム向けに、マスタ/スレーブ構成にも設定できます。
- 送信ループバックに使用できます。その場合もまた、優れた利得平坦性と、外部PINダイオードを駆動して最適の信号レベル・キャリブレーションを行うよう組み込まれた10 bit DACによってカスタム設計に利点がもたらされます。