STは、柔軟かつスケーラブルで将来性のあるPLC(パワーライン通信)用SoCプラットフォームを提供しており、スマート・メータおよびスマート・グリッド・アプリケーションの厳しい要件と関連する通信規格に効果的に対応しています。 STのパワーライン・トランシーバは、アナログ・フロント・エンド(AFE)とパワーライン・ドライバを1つのパッケージに集積することで、開発コストの節減と開発時間の短縮を実現します。
STのPLCポートフォリオには、ST7540やST7538Qなどのコスト効率に優れたシンプルなFSKトランシーバから、高い性能と複数のターンキー・プロトコル実装を提供する最も先進的で集積度の高いSTarGRID® SoCプラットフォーム(ST7570、ST7580、ST7590)まで含まれています。
STは、すべての主要なPLC規格策定組織や業界団体、スマート・グリッド・アプリケーション用のオープンな通信プロトコル規格を定義するプロジェクトにおいて積極的に活動しています(OPEN meter project、Meters and More Association、PRIME Alliance、PLC-G3 Alliance、HomePlug Alliance、ならびにIEEE、ITU、IEC各組織内のその他いくつものワーキング・グループを含む)。