ST Life.augmented
sense_power

RF LDMOSトランジスタ

STは、7~36 Vの供給電圧で動作するRF LDMOSトランジスタの幅広いポートフォリオを提供しています。これらは、周波数範囲が1 MHz~2 GHzのアプリケーションを対象としており、高いピーク電力(最大350 W)と高い破壊耐性(VSWRは20:1)を備えています。

ターゲット・アプリケーションには、以下のものがあります。

  • 商用および公共安全
  • 政府の広帯域通信
  • 船舶無線
  • Lバンド衛星アップリンク
  • アナログおよびデジタル基地局
Feedback Form
Customer Feedback