STの7V LDMOSトランジスタは、STの最先端のLDMOS技術をSOT-89、PowerFLAT™、PowerSO-10RFなどの表面実装パッケージの利点と組み合わせて、商業用および公安用携帯無線、船舶用携帯無線、EPIRIB、ソナー・ブイ、UHF RFID、自動メータ・リーダ(AMR)などの2 GHzまでのアプリケーションに対してコスト効率に優れたソリューションを提供します。
主な特徴:
- 周波数:HF~2 GHz
- 電源電圧:7.2 V
- 出力:最大10 W
- 高ゲインおよび高リニアリティ:最大18 dB超
- 効率性:60%超
- 広帯域性能
- ダイ供給可能