ST Life.augmented
sense_power

SPC56 ボディー制御&快適性向上用マイクロコントローラ

Power ArchitectureベースのSPC560B 32bit MCUは、車体および快適性向上用のアプリケーション特有のニーズに特化しています。

これらはリアルタイムの自動車灯火制御、総合的な負荷診断、および高速ウェークアップ機能を備えた低消費電力スタンバイモードのための優れたインタフェースとソリューションを提供します。

STの0B(Bolero)ライン・デバイスの機能:

•シングルe200z0コア
•256KB~1.5MBのECC付きFlashメモリ
•24KB~96KBのECC付きRAM

 

STの4B(Bolero)ライン・デバイスの機能:

•シングルe200z4コア
•1.5MB~3MBのECC付きFlashメモリ
•128KB~192KBのECC付きRAM