ST Life.augmented
sense_power

中VF&IR パワー・ショットキー

STのMシリーズ・ショットキー・ダイオードは、順電圧降下(VF)およびリーク電流(IR)の間の中間的なトレードオフになっており、電圧定格範囲は60 V~200 Vです。

これらのパワー・ショットキー・ダイオードは、その固有の特性から、セミスリム型またはスリム型のノートPC用電源アダプタ、通信用またはデスクトップ用スイッチ・モード電源(SMPS)などの高電力密度アプリケーション専用になっています。