ST Life.augmented
sense_power

600V超高速整流ダイオード

STは、あらゆるアプリケーションで、さまざまなVF/tRRトレードオフによって最高のパフォーマンスを達成する超高速ダイオードを提供しています。

エアコン用の600V 高効率 超高速ダイオード

エアコン用の600V 高効率 超高速ダイオード

STは、最新世代のエアコンに最適な600 V昇圧ダイオード・シリーズを提供します。この「AC」シリーズは、順方向電圧降下(VF)と逆回復時間(trr)のトレードオフがエアコン用に最適化されています。効率の要求内容に適合しながら、既存の整流ソリューションと比べてコストを最大15%削減します。 

Feedback Form
Customer Feedback