MEMSマイクロフォンは、小型サイズ、高音質、信頼性、および手頃な価格が不可欠な、あらゆるオーディオ・アプリケーションをターゲットにしています。 オムロン社のセンサ技術に基づいたSTのマイクロフォンは、優れた信頼性と堅牢性を備えながら、従来のエレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン(ECM)と同レベルの価格帯で提供しています。
STのMEMSマイクロフォンは、業界唯一の革新的なプラスチック・パッケージで設計され、小型化を実現するとともに、従来のメタル・リッド・デバイスより耐久性に優れています。 アナログ入力とデジタル入力の両方に対応したトップおよびボトム・ポート・ソリューションを提供しています。
STのMEMSマイクロフォンは、そのクラス最高のSNRにより、一般的なコンスーマ向けアプリケーションだけでなく、広いダイナミック・レンジを必要とする測音器や騒音計などのアプリケーションにも最適です。
STのMEMSマイクロフォンは、STの最新世代のSound Terminalオーディオ・プロセッシング・デバイスに完全に適合します。Sound Terminalオーディオ・プロセッシング・デバイスは、MEMSマイクロフォンと直接接続可能な専用インタフェースを内蔵しているため、部品点数とコストの削減に貢献します。
MP45DT02 digital MEMS microphone
The MP45DT02 is a compact, low-power, top-port, omnidirectional, digital MEMS microphone. The MP45DT02 is built with a sensing element and an IC interface with stereo capability.
The sensing element, capable of detecting acoustic waves, is manufactured using a specialized silicon micromachining process to produce audio sensors. The IC interface is manufactured using a CMOS process that allows designing a dedicated circuit able to provide a digital signal externally in PDM format.
The MP45DT02 has an acoustic overload point of 120 dBSPL with a best on the market 61 dB signal-to-noise ratio and -26 dB sensitivity.