ST Life.augmented
sense_power

MEMSマイクロフォン

MEMSマイクロフォンは、小型サイズ、高音質、信頼性、および手頃な価格が不可欠な、あらゆるオーディオ・アプリケーションをターゲットにしています。オムロン社のセンサ技術に基づいたSTのマイクロフォンは、優れた信頼性と堅牢性を備えながら、従来のエレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン(ECM)と同レベルの価格帯で提供しています。

STのMEMSマイクロフォンは、業界唯一の革新的なプラスチック・パッケージで設計され、小型化を実現するとともに、従来のメタル・リッド・デバイスより耐久性に優れています。アナログ入力とデジタル入力の両方に対応したトップおよびボトム・ポート・ソリューションを提供しています。

STのMEMSマイクロフォンは、そのクラス最高のSNRにより、一般的なコンスーマ向けアプリケーションだけでなく、広いダイナミック・レンジを必要とする測音器や騒音計などのアプリケーションにも最適です。

STのMEMSマイクロフォンは、STの最新世代のSound Terminal®オーディオ・プロセッシング・デバイスに完全に適合します。Sound Terminalオーディオ・プロセッシング・デバイスは、MEMSマイクロフォンと直接接続可能な専用インタフェースを内蔵しているため、部品点数とコストの削減に貢献します。

MEMS Microphones

MP23AB02B MEMS audio sensor

The MP23AB02B is a compact, low-power microphone built with a low-profile sensing element. The sensing element, capable of detecting acoustic waves, is manufactured using a specialized silicon micromachining process to produce audio sensors.

The MP23AB02B has an acoustic overload point of 124 dBSPL with a 64dB signal-to-noise ratio.

The MP23AB02B is available in a package compliant with reflow soldering and is guaranteed to operate over an extended temperature range from -40 °C to +85 °C.

Feedback Form
Customer Feedback