ST Life.augmented
sense_power

加速度センサ

 

STの最先端のMEMS加速度センサには、最大加速度が±400gのフル・スケール、電源電圧範囲が1.71~3.6Vのアナログおよびデジタル・センサがあります。

加速度センサは高度な省電力機能を備えているため、超低消費電力アプリケーションに最適な選択肢です。 省電力機能には、低消費電力モード、自動ウェークアップ機能、データ格納に使用できるFIFOバッファなどがあり、ホスト・プロセッサの負荷とシステムの消費電力を低減します。

STの加速度センサは、様々な機能が組み込まれた小型センサであるため、携帯電話やPDAの他、パッケージの小型化と低消費電力を必要とするその他の携帯型アプリケーションに最適な選択肢です。

STのポートフォリオには、動作温度範囲が拡張され、AEC-Q100に準拠している車載アプリケーション用加速度センサAIS32xファミリなども含まれています。 

Accelerometers

LIS3DSH accelerometer

The LIS3DSH is an ultra-low-power high-performance 3-axis linear accelerometer with two embedded finite-state machines. These programmable blocks allow the user to implement customized motion-detection based applications with a high level of flexibility, working autonomously, so reducing the microprocessor workload by moving programming functionality inside the sensor. In this way, the two embedded finite state machines can be programmed independently for motion detection. 

Feedback Form
Customer Feedback