ST Life.augmented

ESDAXLC6-1MY2

Extra low capacitance single line TVS
  • active Active

The ESDAXLC6-1MY2 is a single line Transil™ diode designed specifically for the protection of integrated circuits in portable equipment and miniaturized electronics devices subject to ESD transient over voltages. Packaged in μQFN-2L, it minimizes PCB consumption.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Extra low capacitance 0.6 pF max on a wide frequency spectrum (200 MHz - 3000 MHz)
  • Unidirectional device
  • Low clamping factor VCL/VBR
  • Fast response time
  • Very thin package: 0.50 mm max
  • Low leakage current
  • High ESD protection level
  • High integration
  • Suitable for high density boards
  • Complies with the following standards
  • IEC 61000-4-2 level 4
  • MIL STD 883G-Method 3015-7: class 3B

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS6650: Extra low capacitance single line transient voltage surge suppressor (TVS)
3.0 203 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusBreakdown Voltage (min) PackagePacking TypeAutomotive GradeOrder From STUnit Price (US$)*
@ 100
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
ESDAXLC6-1MY2Active6uQFN-2LTape And Reel_-.09Distributor reported inventory date: 2016-02-06
Distributor NameRegionStockMin. order
ARROWOrder NowAMERICA1200012000
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE269241
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback