ST Life.augmented

STH260N6F6-2

N-channel 60 V, 1.7 mOhm typ., 180 A STripFET F6 Power MOSFET in H2PAK-2 package
  • active Active

This device is an N-channel Power MOSFET developed using the 6thgeneration of STripFET™ DeepGATE™ technology, with a new gate structure. The resulting Power MOSFET exhibits the lowest RDS(on)in all packages.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Low gate charge
  • Very low on-resistance
  • High avalanche ruggedness

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS7207: N-channel 60 V, 1.7 mΩ typ., 180 A STripFET™ VI DeepGATE™ Power MOSFET in H²PAK-2 package
4.0 725 KB

HW Model & CAD Libraries

HW Model & CAD Libraries

Description Version Size
zip
STH260N6F6-2 PSpice model
10 KB

Presentations & Training Material

Presentations

Description Version Size
pdf
60 V to 80 V STripFETVI DeepGATE
1.0.0 748 KB
pdf
STripFET VI DeepGATE
1.0.0 892 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusPackagePacking TypeAutomotive GradeOrder From STUnit Price (US$)*
@
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STH260N6F6-2ActiveH2PAK-2Tape And Reel_Free SamplesDistributor reported inventory date: 2016-02-06
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA9500
Farnell Element14Order NowEUROPE7011
RS COMPONENTSOrder NowEUROPE381
DIGIKEYOrder NowWORLDWIDE7561
Ecopack1-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback