ST Life.augmented

DIP2450-01D3

2 G / 5 G WLAN diplexer
  • active Active

This diplexer targets the use of dual band 2.4 GHz and 5 GHz. The DIP2450-01D3 is a diplexer dedicated to the WLAN/BT application.

It is designed using STMicroelectronics IPD (integrated passive device) technology on non conductive glass substrate to optimize RF performance.

pdf Please read
Errata Sheet
pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Low insertion loss in pass band
  • High attenuation levels
  • High rejection of out-of-band frequencies
  • Small footprint: < 1.4 mm2
  • Benefits
  • Very low profile (<600 μm after reflow)
  • High Q, low loss
  • High RF performance
  • Tight tolerance
  • Bill of materials and area reduction

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS9039: 2 G / 5 G WLAN diplexer
2.0 269 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusPackagePacking TypeAutomotive GradeOrder From STUnit Price (US$)*
@ 5000
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
DIP2450-01D3ActiveChip Scale Package 0.4mm pitchTape And Reel_-.1235Distributor reported inventory date: 2016-02-29
Distributor NameRegionStockMin. order
MOUSEROrder NowWORLDWIDE39721
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。