ST Life.augmented
tools

電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード

電源マネジメント用ICの主要メーカーであるSTは、より高い効率、より高い電力密度、より低いスタンバイ電力を達成するための革新技術に対する要求に応えるターンキー・ソリューションを提供しています。 これには、電力用ディスクリート・コンポーネントやアナログIC、デジタル・プロセッサなどがあります。 以下の評価ボードの中から、お客様の設計ニーズに最も適したものをお選びください。

Two new quasi-resonant fly-back SMPS designs

The STEVAL-ISA171V1 (12 V /15 W, based on the ViPer35HD) and the STEVAL-ISA162V1 (12 V / 10 W, based on the ViPer25HD) evaluation boards, implement a wide-range AC input voltage, isolated fly-back SMPS (switched mode power supply) operated in quasi-resonant mode to deliver high efficiency (>82% in active mode). They also feature low consumption under no-load conditions thanks to burst mode operation that reduces the average switching frequency and minimizes all frequency-related losses.