STは、シングル・ステージおよび2ステージのDMOSおよびLDMOS RFパワー・トランジスタ評価ボードのシリーズを取り揃えています。 1~2000 MHzの周波数帯と1 W~700 Wの電力レベルをカバーする評価ボードは、選択された製品の機能や性能を評価するのに役立ちます。また、最終アプリケーションにおけるパワー・アンプのリファレンス設計として実装し、開発期間の短縮や開発コストの削減を実現することもできます。