ST Life.augmented
tools

SPC5 Software Development Tools

Powerアーキテクチャをベースとする32bitマイクロコントローラである、STマイクロエレクトロニクスのSPC56ファミリは、様々な種類のソフトウェア・ツールでサポートされています。この製品ラインナップ全体は、STおよびサード・パーティの製品で構成されています。
STや大手サード・パーティでこれまでに広く使用されてきた、C/C++のコンパイラとデバッガを備えた統合開発環境(IDE)に対応しています。

SPC5-Studioは、SPC56 MCUを使用して簡単にアプリケーションを作成することができる独自のソリューションを提供します。これは、グラフィック・ウィザード上での数回のクリック操作でアプリケーションを作成できる使いやすい統合開発環境です。エンド・ツー・エンドの実行コードを作成可能なGNU Cコンパイラ(30日間有効な無償ライセンス付き)、ST向けPLS UDE スタータ・バージョン対応のデバッグ環境(128KB、使用期間無制限)、設定変更可能なローレベル・ドライバ群、オープン・ソースOS(Chibios)、 SPC56ファミリ・ディスカバリ・キットやST/サード・パーティ製のパワーデバイス拡張基板に対応の各種テスト・アプリケーションが実装されています。

SPC5-Studioは無償でダウンロードできます。

Feedback Form
Customer Feedback