ST Life.augmented

STEVAL-ISC001V1

30 W AC-DC adapter based on the L6565
  • active Active

This evaluation board is an AC-DC adapter for consumer equipment, typically implemented as an external unit.

pdf データシート
Data Brief

Key Features

  • Input voltage range (VIN) from 88 to 264 VAC
  • Mains frequency (fL) 50 / 60 Hz
  • Maximum output power (POUT 30 W)
  • Output voltage VOUT = 15 V ± 3%
  • Output current IOUT = from 0 to 2 A
  • VRIPPLE = 1 %
  • Minimum switching frequency (@ 100 VDCinput voltage) 60 kHz
  • Target efficiency (@ POUT= 30 W, VIN = 88 -264 VAC) η > 80%
  • Maximum no-load input power < 0.75 W

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DB0533: 30 W AC-DC adapter based on the L6565
1.2 94 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
PCB layout
1.0 61 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
Bill of materials
1.0 57 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematic
1.0 155 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-ISC001V1ActiveL6565NBuy Direct72.27Distributor reported inventory date: 2016-02-29
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA10
ANGLIA LiveOrder NowEUROPE11
ARROWOrder NowEUROPE40
MOUSEROrder NowWORLDWIDE81
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。