ST Life.augmented

STEVAL-TDR029V1

700 W - 48 V demoboard using 2x STAC2942B for FM broadcast application (VHF amplifier 87.5 - 108 MHz)
  • NRND NRND

The STEVAL-TDR029V1 is a RF broadband power amplifier intended for FM broadcast radio transmitters over the band 87.5 to 108 MHz using 2x STAC2942B N-channel MOS field-effect transistors.

STEVAL-TDR029V1 is designed in cooperation with InnovAction S.r.l in italy.

pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 87.5 - 108 MHz
  • Supply voltage: 48 V
  • Output power: 700 W min
  • Gain: 20 dB typ.
  • Efficiency: 77 % typ
  • Harmonics: - 36 dBc max
  • Gain flatness: ± 0.5 dB max

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS6827: RF power amplifier demonstration board based on the STAC2942B
1.2 192 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for STEVAL-TDR029V1 board
2.1 1,319 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
BOM for STEVAL-TDR029V1 board
1.0 21 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR029V1 board
3.1 84 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR029V1NRNDSTAC2942BW-910No availability reported, please contact our Sales officeEcopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。