ST Life.augmented

STEVAL-TDR020V1

4 W, 740 - 950 MHz evaluation board based on PD84006L-E
  • NRND NRND

The STEVAL-TDR027V1 demonstration board is a portable UHF 2-way radio designed as a platform for evaluating the performance of the PD84008L-E LDMOS RF power transistor.

pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 740 - 950 MHz
  • Supply voltage: 7.2 V
  • Output power: 4 W
  • Power gain: 12.3 ± 0.3 dB
  • Efficiency: 50 % - 57 %
  • Load mismatch 20:1
  • BeO free amplifier

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS7001: Portable UHF 2-way radio demonstration board based on the PD84006L-E
1.1 207 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
STEVAL-TDR020V1 gerber files
1.0 277 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
STEVAL-TDR020V1 bill of materials
1.0 16 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
STEVAL-TDR020V1 board schematics
1.0 49 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR020V1NRNDPD84006L-E-199Distributor reported inventory date: 2016-02-09
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA10
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback