ST Life.augmented

STEVAL-TDR022V1

10 W, 340 - 520 MHz evaluation board based on PD85025-E
  • active Active

The STEVAL-TDR022V1 is an demonstration board using PD85025-E LDMOS transistor and designed for UHF OFDM and 2-way mobile radios.

pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 340 - 520 MHz
  • Supply voltage: 15 V
  • Output power: 10 WPEP
  • Gain: 16.5 dB min.
  • IMD3 < -27 dBc at 10 WPEP
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO free amplifier

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS6990: RF power amplifier using the PD85025-E for UHF OFDM and 2-way mobile radios
1.2 326 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for STEVAL-TDR022V1
1.0 54 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR022V1
1.0 19 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR022V1
2.1 28 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR022V1ActivePD85025-E-199No availability reported, please contact our Sales officeEcopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback