ST Life.augmented

STEVAL-TDR023V1

20 W, 460 - 540 MHz evaluation board based on PD55025-E
  • NRND NRND

The STEVAL-TDR023V1 is a common source N-channel enhancement-mode lateral field effect RF power amplifier designed for UHF mobile radio application.

pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 460 - 540 MHz
  • Supply voltage: 13.6 V
  • Output power: 20 W
  • Gain: 13.3 dB typ.
  • Efficiency: 51% - 66%
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO free amplifier
  • In compliance with the 2002/95/EC European directive

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS6980: RF power amplifier using 1 x PD55025-E N-channel enhancement-mode lateral MOSFETs
1.1 513 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for STEVAL-TDR023V1
1.0 50 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR023V1
1.0 16 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR023V1
2.1 23 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR023V1NRNDPD55025-E-199Distributor reported inventory date: 2016-02-06
Distributor NameRegionStockMin. order
Newark Element14Order NowAMERICA20
Ecopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback