ST Life.augmented

STEVAL-TDR025V1

1 W, 380 - 520 MHz evaluation board based on PD84001
  • active Active

The STEVAL-TDR025V1 demonstration board is a portable UHF 2-way radio designed as a platform for valuating the performance of the PD84001 LDMOS RF power transistor.

pdf データシート
ダウンロード

Key Features

  • Excellent thermal stability
  • Frequency: 380 - 520 MHz
  • Supply voltage: 7.2 V
  • Output power: 1 W
  • Power gain: 15.5 ± 0.7 dB
  • Efficiency: 58 % - 67 %
  • Load mismatch: 20:1
  • BeO-free amplifier

画像

デザイン・リソース

トップ

Technical Documentation

Product Specifications

Description Version Size
pdf
DS7006: Portable UHF 2-way radio demonstration board based on the PD84001
1.1 475 KB

Hardware Resources

Board Manufacturing Specification

Description Version Size
zip
Gerber files for STEVAL-TDR025V1
1.0 37 KB

Bill of Materials

Description Version Size
pdf
Bill of materials for STEVAL-TDR025V1
1.0 16 KB

Schematic Pack

Description Version Size
pdf
Board schematics for STEVAL-TDR025V1
2.1 25 KB

サンプル& 購入

トップ
製品型名 Marketing StatusCore ProductOrder From STUnit Price (US$)*
@ 1
Distributor AvailabilityRoHS Compliance GradeDownload
Material Declaration**
STEVAL-TDR025V1ActivePD84001-199No availability reported, please contact our Sales officeEcopack2-

(*)ユニット当たりの推奨再販価格(米ドル建て)は、あくまで予算的な参考情報としてご利用下さい。現地通貨ベースでのお見積り、価格については 弊社セールスオフィス もしくは 販売代理店 にお問合せ下さい。
(**)弊社ホームページで入手できるMaterial Declaration(材料宣誓書)のフォームは、各パッケージ・タイプで最も一般的に使用されるパッケージに基づいた包括的な文書です。そのため、特定のデバイスについて100%正確ではない可能性があります。特定のデバイスに関する情報については、 弊社セールスオフィス にお問合せ下さい。
Feedback Form
Customer Feedback